22110.1148 - Zajišťovací kolíky mini
Nerez

Určeno speciálně pro našroubování do tenkostěnných dílů.

Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.

Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Tento výrobek 22110.1148 - Zajišťovací kolíky mini Nerez / s aretací (d1 h9: 7 mm, d2: M12 x 1,5 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky mini Nerez (EH 22110.)

Materiál
Provedení
obrázek
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Objednací číslo:
22110.1148
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 74 g
Zajišťovací kolíky mini

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Nerez 1.4308

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Montáž

Našroubuje se zajišťovací kolík mini. Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestihran pro dotažení.

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Obsluha

U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22110.1148
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.