Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Stejná zástavbová výška u provedení s / bez aretace.
Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.
Tento výrobek 22110.0112 - Zajišťovací kolíky kompaktní se šestihranem / s držadlem, černá (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2 min.: 8 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky kompaktní se šestihranem (EH 22110.)
Pouzdro
Zajišťovací čep
Držadlo
Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.
Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels