22110.0922 - Zajišťovací kolíky kompaktní
se šestihranem, s T-držadlem

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Jednoduchá obsluha, např. s ochrannými rukavicemi, při vyšších ovládacích silách.

Stejná zástavbová výška u provedení s / bez aretace.

Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Tento výrobek 22110.0922 - Zajišťovací kolíky kompaktní se šestihranem, s T-držadlem / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 9 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky kompaktní se šestihranem, s T-držadlem (EH 22110.)

Materiál
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Objednací číslo:
22110.0922
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • SW: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 25 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 31 g
Zajišťovací kolíky kompaktní
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0516
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,5 g

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22110.0922
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.