22110.0932 - Zajišťovací kolíky kompaktní
se šestihranem a aretací, s T-držadlem

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Jednoduchá obsluha, např. s ochrannými rukavicemi, při vyšších ovládacích silách.

Stejná zástavbová výška u provedení s / bez aretace.

Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Tento výrobek 22110.0932 - Zajišťovací kolíky kompaktní se šestihranem a aretací, s T-držadlem / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 6 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky kompaktní se šestihranem a aretací, s T-držadlem (EH 22110.)

Materiál
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Objednací číslo:
22110.0932
Dokumenty
Zajišťovací kolíky kompaktní
  • Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • SW: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 19 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 33 g
Zajišťovací kolíky kompaktní
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0516
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,5 g

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Obsluha

T-držadlo se povytáhne, pootočí o 90° a pomocí vnitřní drážky zajistí (pokud čep nemá vyčnívat). T-držadlo definuje zaaretovanou polohu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22110.0932
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.