Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Jednoduchá obsluha, např. s ochrannými rukavicemi, při vyšších ovládacích silách.
Stejná zástavbová výška u provedení s / bez aretace.
Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.
Tento výrobek 22110.0834 - Zajišťovací kolíky kompaktní se šestihranem a aretací, s T-držadlem / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 9 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky kompaktní se šestihranem a aretací, s T-držadlem (EH 22110.)
Pouzdro
Zajišťovací čep
Držadlo
Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.
Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).
T-držadlo se povytáhne, pootočí o 90° a pomocí vnitřní drážky zajistí (pokud čep nemá vyčnívat). T-držadlo definuje zaaretovanou polohu.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers