Zajišťovací kolíky jednoduché provedení

EH 22120.

Používá se tam, kde není nutné přesné zajištění polohy prvku.

Jednoduché provedení s malými zástavbovými rozměry.

Vaše vyhledávání dosáhlo 30 výsledků

Materiál
Provedení
obrázek
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem, bez aretace
obrázek:
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0788
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Utahovací moment max.: 20 Nm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem a aretací
obrázek:
3
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22120.0793
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem a aretací – obrázek 3, Nerez
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Utahovací moment max.: 2 Nm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 3,8 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem a aretací
obrázek:
3
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22120.0794
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem a aretací – obrázek 3, Nerez
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Utahovací moment max.: 2 Nm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 4,2 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem a aretací
obrázek:
3
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Objednací číslo:
22120.0795
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem a aretací – obrázek 3, Nerez
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 9,5 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Utahovací moment max.: 7 Nm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 24 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 9,8 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem a aretací
obrázek:
3
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Objednací číslo:
22120.0796
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem a aretací – obrázek 3, Nerez
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Utahovací moment max.: 15 Nm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
s držadlem a aretací
obrázek:
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0798
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s držadlem a aretací – obrázek 3, Nerez
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Utahovací moment max.: 20 Nm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Zajišťovací kolíky

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná
  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305

Tažný kroužek

  • Nerez 1.4310

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Poznámky

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Držadlo není demontovatelné.

Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M6 mm
Objednací číslo:
22120.0704
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Hmotnost: 1,3 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M8 mm
Objednací číslo:
22120.0705
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Hmotnost: 2,8 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M10 mm
Objednací číslo:
22120.0706
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,3 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M12 mm
Objednací číslo:
22120.0708
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,6 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M6 mm
Objednací číslo:
22120.0714
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Nerez
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Hmotnost: 1,3 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M8 mm
Objednací číslo:
22120.0715
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Nerez
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Hmotnost: 2,8 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M10 mm
Objednací číslo:
22120.0716
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Nerez
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,3 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M12 mm
Objednací číslo:
22120.0718
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Nerez
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,6 g

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky – jednoduché provedení
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).