Stavitelné nohy jsou výškově nastavitelné nohy a jsou vhodné pro vyrovnávání nerovností (stupeň vyrovnání max. 6°). Stavitelné nohy jsou také často označovány jako nivelizační nebo strojní nohy. Používají se v různých odvětvích při mnoha způsobech použití jako je vyrovnávání, polohování nebo seřizování.
Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment výrobků v mnoha různých variantách:
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws