Stavitelné nohy

EH 22590.

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15 °. 

Vaše vyhledávání dosáhlo 57 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Objednací číslo:
22590.0442
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 156 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22590.0452
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 35 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 237 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Objednací číslo:
22590.0456
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 35 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 283 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22590.0468
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 45 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 460 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
22590.0472
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 45 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 608 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22590.0482
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 55 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 781 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
22590.0488
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 55 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1015 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22590.0495
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 65 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 994 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
22590.0498
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 65 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1320 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
22590.0610
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 29 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
22590.0622
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 14 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 66 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22590.0638
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 16 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 134 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Objednací číslo:
22590.0642
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 16 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 158 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22590.0652
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 28 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 212 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Objednací číslo:
22590.0656
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 28 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 248 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22590.0668
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 36 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 412 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
22590.0672
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 36 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 624 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22590.0682
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 44 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 790 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
22590.0688
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 44 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1031 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22590.0695
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 52 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1001 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř a kloub s čepem z oceli
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
22590.0698
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř a kloub s čepem z oceli – obrázek 2, Nerez
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 52 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1323 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
22590.0510
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 4 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
22590.0522
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 7 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 46 g
show article view
Stavitelné nohy
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22590.0538
CAD
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 93 g
show article view
Stavitelné nohy

Materiál

Kulový element

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305

Talíř

  • Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305
  • Termoplast POM, bílá

Kulový element s čepem

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305

Kontramatice

  • Ocel, brynýrovaná, ISO 4032
  • Ocel, brynýrovaná, DIN 934
  • Nerez A2, ISO 4032
  • Nerez A2, DIN 934

Poznámky

U provedení d1 = M10 a M12 je kontramatice dle DIN 934.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22590. Stavitelné nohy
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.