Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 57 výsledků
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 145,5 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Hmotnost: 124 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 94,5 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 18 kN
Hmotnost: 150 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 144,5 mm
SW: 19 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 18 kN
Hmotnost: 184 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 94 mm
SW: 24 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
Hmotnost: 285 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 194 mm
SW: 24 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 20 kN
Hmotnost: 414 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 92,5 mm
SW: 30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 22 kN
Hmotnost: 573 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 192,5 mm
SW: 30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 22 kN
Hmotnost: 704 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 91 mm
SW: 36 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Hmotnost: 718 g
show article view
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
Materiál:
Termoplast POM, bílý
Další detaily
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 191 mm
SW: 36 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Hmotnost: 1016 g
show article view
Materiál
Kulový element
Automatová ocel, indukčně kalená, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Pryžová krytka
Talíř
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Termoplast POM, bílý
Kulový element s čepem
Zušlechtěná ocel, brynýrovaná
Nerez 1.4305
Kontramatice
Ocel, brynýrovaná, ISO 4032
Ocel, brynýrovaná, DIN 934
Nerez A2, ISO 4032
Nerez A2, DIN 934
Poznámky
U provedení d1 = M10 a M12 je kontramatice dle DIN 934.
Datový list EH 22590. Stavitelné nohy – protiskluzové
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.