22590.1542 - Stavitelné nohy
protiskluzové

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15 °. 

Plastová krytka zabraňuje sklouznutí.

Tento výrobek 22590.1542 - Stavitelné nohy protiskluzové / talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi (d1: M10, l1: 150 mm) je variantou skupiny výrobků Stavitelné nohy protiskluzové (EH 22590.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi
obrázek:
2
Materiál:
Termoplast POM, bílá
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Objednací číslo:
22590.1542
Dokumenty
Stavitelné nohy
  • talíř z termoplastu, kloub s čepem z nerezi – obrázek 2, Termoplast
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
  • Hmotnost: 124 g
Stavitelné nohy

Materiál

Kulový element s čepem

  • Nerez 1.4305

Pryžová krytka

  • Pryž, černá

Kontramatice

  • Nerez A2, DIN 934

Talíř

  • Termoplast POM, bílá

Poznámky

U provedení d1 = M10 a M12 je kontramatice dle DIN 934.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22590.1542
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.