22980.0414 - Šrouby s okem
DIN 444, provedení B

Šroub s okem dle DIN 444, avšak jako ocelové provedení s vyšší pevností 8.8. Provedení z nerezi A2-50 má pevnost v tahu min. 500 N/mm2.

Tento výrobek 22980.0414 - Šrouby s okem DIN 444, provedení B / (d1: M6, l: 40 mm) je variantou skupiny výrobků Šrouby s okem DIN 444, provedení B (EH 22980.)

Materiál
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4301
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22980.0414
Dokumenty
Šrouby s okem
  • Nerez
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Hmotnost: 11 g
Šrouby s okem

Materiál

  • Nerez 1.4301

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Utahovací momenty viz příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22980.0414
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.