Šrouby s okem DIN 444, provedení B, pevnost 8.8 přesné

EH 22980.

Přesné provedení šroubu s okem převyšuje DIN-provedení (DIN 444) v kvalitě i pevnosti. Závit je válcovaný - průměr závitu odpovídá průměru dříku. Plochy s rozměrem s jsou obrobeny.

Tolerance d2 = H7.

Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků

Materiál
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22980.0081
CAD
Dokumenty
Šrouby s okem
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Šrouby s okem
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22980.0084
CAD
Dokumenty
Šrouby s okem
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Šrouby s okem
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
22980.0103
CAD
Dokumenty
Šrouby s okem
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Šrouby s okem
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
22980.0106
CAD
Dokumenty
Šrouby s okem
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Hmotnost: 50 g
show article view
Šrouby s okem
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
22980.0108
CAD
Dokumenty
Šrouby s okem
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Hmotnost: 62 g
show article view
Šrouby s okem
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22980.0122
CAD
Dokumenty
Šrouby s okem
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Šrouby s okem
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22980.0125
CAD
Dokumenty
Šrouby s okem
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Hmotnost: 84 g
show article view
Šrouby s okem
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22980.0128
CAD
Dokumenty
Šrouby s okem
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Hmotnost: 113 g
show article view
Šrouby s okem
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
22980.0163
CAD
Dokumenty
Šrouby s okem
  • d1: M16
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Hmotnost: 153 g
show article view
Šrouby s okem
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
22980.0168
CAD
Dokumenty
Šrouby s okem
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Hmotnost: 245 g
show article view
Šrouby s okem

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá

Odkazy

Utahovací momenty viz příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22980. Šrouby s okem – DIN 444, provedení B, pevnost 8.8 přesné
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).