22760.0642 - Upínací šrouby
s čípkem z plastu

Upínací šrouby mohou být použity k šetrnému sevření nebo upnutí vřeten, os, hřídelí a dílů s dokončeným povrchem.

Tento výrobek 22760.0642 - Upínací šrouby s čípkem z plastu / s čípkem z plastu (d1: M4, l1: ~ 7 mm) je variantou skupiny výrobků Upínací šrouby s čípkem z plastu (EH 22760.)

Materiál
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 7 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Objednací číslo:
22760.0642
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Nerez
  • d1: M4
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 0,3 g
Upínací šrouby

Materiál

Čep

  • Termoplast POM, bílá

Šroub

  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22760.0642
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.