Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 52 výsledků
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M3
l1 : 5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,1 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M3
l1 : 7,5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,2 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M3
l1 : 10 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,3 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M4
l1 : 5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,3 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M4
l1 : 6,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,3 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M4
l1 : 10,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,6 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M4
l1 : 16,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 1 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M5
l1 : 6 mm
l2 : 1 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,5 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M5
l1 : 8,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,7 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M5
l1 : 12,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 1,2 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M5
l1 : 20,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 2,1 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M6
l1 : 6 mm
l2 : 1 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,7 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M6
l1 : 11,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 1,5 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M6
l1 : 17,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 2,5 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M6
l1 : 26,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 4 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M8
l1 : 8 mm
l2 : 1,4 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 1,7 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M8
l1 : 12 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 2,9 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M8
l1 : 22 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 5,7 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M8
l1 : 32 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 8,7 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M10
l1 : 10 mm
l2 : 1,5 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 3,4 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M10
l1 : 14 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 5,4 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M10
l1 : 18 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 6,7 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M10
l1 : 27 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 11 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M10
l1 : 37 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 16 g
show article view
Materiál
Čep
Šroub
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Nerez 1.4305
Datový list EH 22760. Upínací šrouby – s čípkem z mosazi
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.