22760.0106 - Upínací šrouby
s čípkem z mosazi

Upínací šrouby mohou být použity k šetrnému sevření nebo upnutí vřeten, os, hřídelí a dílů s dokončeným povrchem.

Tento výrobek 22760.0106 - Upínací šrouby s čípkem z mosazi / s čípkem z mosazi (d1: M10, l1: 27 mm) je variantou skupiny výrobků Upínací šrouby s čípkem z mosazi (EH 22760.)

Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
SW [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22760.0106
Dokumenty
Upínací šrouby
  • Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 11 g
Upínací šrouby

Materiál

Čep

  • Mosaz

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22760.0106
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.