Přítlačné šrouby s hlavou, plná kulička

EH 22710.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Vaše vyhledávání dosáhlo 36 výsledků

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22710.0762
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 36,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22710.0764
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M8
  • l1: ~ 36,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22710.0766
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22710.0772
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Hmotnost: 24 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22710.0774
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 61,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22710.0776
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M10
  • l1: ~ 61,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Hmotnost: 44 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 32 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22710.0782
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M12
  • l1: ~ 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22710.0784
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M12
  • l1: ~ 52 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Hmotnost: 52 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22710.0786
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M12
  • l1: ~ 82 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 43,3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22710.0792
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M16
  • l1: ~ 43,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Hmotnost: 94 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22710.0794
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Hmotnost: 122 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83,3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22710.0796
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M16
  • l1: ~ 83,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Hmotnost: 154 g
show article view
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená
  • Nerez, tvrzená

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
  • Nerez 1.4305

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22710. Přítlačné šrouby – s hlavou, plná kulička
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.