22710.0766 - Přítlačné šrouby
s hlavou, plná kulička

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Tento výrobek 22710.0766 - Přítlačné šrouby s hlavou, plná kulička / plná kulička (d1: M8, l1: ~ 51,2 mm) je variantou skupiny výrobků Přítlačné šrouby s hlavou, plná kulička (EH 22710.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22710.0766
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Hmotnost: 23 g
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Nerez, tvrzená

Šroub

  • Nerez 1.4305

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22710.0766
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.