Přítlačné šrouby bez hlavy, plná kulička

EH 22720.

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Vaše vyhledávání dosáhlo 161 výsledků

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0383
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 3,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0384
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 4,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0385
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 6,3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0386
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 7,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2 kN
Objednací číslo:
22720.0401
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 3,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2 kN
Objednací číslo:
22720.0402
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 4,9 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2 kN
Objednací číslo:
22720.0403
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 6,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2 kN
Objednací číslo:
22720.0404
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 9,2 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2 kN
Objednací číslo:
22720.0405
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2 kN
Objednací číslo:
22720.0406
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2 kN
Objednací číslo:
22720.0408
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3 kN
Objednací číslo:
22720.0421
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 7,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3 kN
Objednací číslo:
22720.0422
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 8,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3 kN
Objednací číslo:
22720.0423
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3 kN
Objednací číslo:
22720.0424
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3 kN
Objednací číslo:
22720.0426
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3 kN
Objednací číslo:
22720.0428
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená
  • Nerez, tvrzená
  • Termoplast POM, bílá

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
  • Nerez 1.4305

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22720. Přítlačné šrouby – bez hlavy, plná kulička
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).