Přítlačné šrouby bez hlavy, plná kulička

EH 22720.

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Vaše vyhledávání dosáhlo 161 výsledků

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0262
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0263
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0264
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0265
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0266
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,9 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0267
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 2,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0272
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0273
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,4 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0274
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 2,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0275
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 2,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0276
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 3,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0281
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,9 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0282
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 2,3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0283
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 3,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0284
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 4,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0285
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 6,3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0286
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 7,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2 kN
Objednací číslo:
22720.0291
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 3,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2 kN
Objednací číslo:
22720.0292
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 4,9 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2 kN
Objednací číslo:
22720.0293
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 6,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2 kN
Objednací číslo:
22720.0294
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 9,2 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2 kN
Objednací číslo:
22720.0295
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2 kN
Objednací číslo:
22720.0296
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
2 kN
Objednací číslo:
22720.0297
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 2 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená
  • Nerez, tvrzená
  • Termoplast POM, bílá

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
  • Nerez 1.4305

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22720. Přítlačné šrouby – bez hlavy, plná kulička
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).