Přítlačné šrouby bez hlavy, plná kulička

EH 22720.

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Vaše vyhledávání dosáhlo 161 výsledků

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0785
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0786
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 8,3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0790
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 4,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0792
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0793
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0794
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0795
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0796
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0798
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22720.0800
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 9,2 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22720.0802
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22720.0803
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22720.0804
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22720.0806
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22720.0808
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 30 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
23,3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22720.0810
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M16
  • l1: 23,3 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
28,3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22720.0812
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M16
  • l1: 28,3 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 27 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38,3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22720.0814
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M16
  • l1: 38,3 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 41 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
53,3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22720.0816
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Nerez
  • d1: M16
  • l1: 53,3 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,3 kN
Objednací číslo:
22720.0252
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,2 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,3 kN
Objednací číslo:
22720.0253
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,4 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,3 kN
Objednací číslo:
22720.0254
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,3 kN
Objednací číslo:
22720.0255
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
plná kulička z termoplastu
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,3 kN
Objednací číslo:
22720.0256
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička z termoplastu, Nerez
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,3 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 0,9 g
show article view
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená
  • Nerez, tvrzená
  • Termoplast POM, bílá

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
  • Nerez 1.4305

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22720. Přítlačné šrouby – bez hlavy, plná kulička
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).