Přítlačné šrouby bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení

EH 22700.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.

Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 70 výsledků

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
80 kN
Objednací číslo:
22700.0682
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Průměr kuličky: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 80 kN
  • Hmotnost: 85 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
80 kN
Objednací číslo:
22700.0684
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Průměr kuličky: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 80 kN
  • Hmotnost: 125 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
80 kN
Objednací číslo:
22700.0686
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Průměr kuličky: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 80 kN
  • Hmotnost: 215 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22700.0693
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Hmotnost: 3,9 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22700.0694
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Hmotnost: 5,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22700.0695
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Hmotnost: 6,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22700.0696
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Hmotnost: 8,3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
12 kN
Objednací číslo:
22700.0703
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 12 kN
  • Hmotnost: 7,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
12 kN
Objednací číslo:
22700.0704
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 12 kN
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
12 kN
Objednací číslo:
22700.0706
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 12 kN
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
12 kN
Objednací číslo:
22700.0708
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 12 kN
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
18 kN
Objednací číslo:
22700.0722
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 18 kN
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
18 kN
Objednací číslo:
22700.0724
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 18 kN
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
18 kN
Objednací číslo:
22700.0726
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 18 kN
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
18 kN
Objednací číslo:
22700.0728
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 18 kN
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
36 kN
Objednací číslo:
22700.0761
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 36 kN
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
36 kN
Objednací číslo:
22700.0762
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 36 kN
  • Hmotnost: 27 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
36 kN
Objednací číslo:
22700.0764
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 36 kN
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
36 kN
Objednací číslo:
22700.0766
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Průměr kuličky: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 36 kN
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22700.0772
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Průměr kuličky: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Hmotnost: 52 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22700.0774
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Průměr kuličky: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22700.0775
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Průměr kuličky: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Hmotnost: 89 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22700.0776
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Průměr kuličky: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 60 kN
  • Hmotnost: 111 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
80 kN
Objednací číslo:
22700.0782
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Průměr kuličky: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 80 kN
  • Hmotnost: 85 g
show article view
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená
  • Nerez, tvrzená

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
  • Nerez 1.4305

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22700. Přítlačné šrouby – bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).