22720.0660 - Přítlačné šrouby
bez hlavy, krátké provedení

Přítlačný šroub bez hlavy, krátké provedení, je obzvláště vhodný pro upínání válcových dříků DIN 1835 E.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.

Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Tento výrobek 22720.0660 - Přítlačné šrouby bez hlavy, krátké provedení / kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E (d1: M16, l2: 16 mm) je variantou skupiny výrobků Přítlačné šrouby bez hlavy, krátké provedení (EH 22720.)

Provedení
d1 [mm]
l2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
22720.0660
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E
  • d1: M16
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 30 kN
  • Hmotnost: 15 g
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22720.0660
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.