22620.0613 - Vložky z tvrdokovu

Prvek k vestavění do upínacích přípravků, upínacích čelistí nebo do svěrných čelistí, drapákových systémů atd.

K přenosu velkých upínacích sil bez opotřebení např. pro odlitky nebo výkovky. 

Tento výrobek 22620.0613 - Vložky z tvrdokovu / rýhované (d1 ±0,1: 12,6 mm) je variantou skupiny výrobků Vložky z tvrdokovu (EH 22620.)

Provedení
obrázek
d1 [mm]
h1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
rýhované
obrázek:
1
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22620.0613
Dokumenty
Vložky z tvrdokovu
  • rýhované – obrázek 1
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 11,9 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Hmotnost: 6,7 g
Vložky z tvrdokovu

Materiál

Vložka

  • Tvrdokov, rýhovaný

Montáž

Možnosti upevnění: lepením, letováním, nalisováním. Tři nálitky po obvodu vycentrují díl při montáži a v případě lepení nebo lisování jej zajistí proti pootočení. Podle způsobu upevnění se volí d1 nebo d2.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22620.0613
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.