Vložky z tvrdokovu

EH 22620.

Prvek k vestavění do upínacích přípravků, upínacích čelistí nebo do svěrných čelistí, drapákových systémů atd.

K přenosu velkých upínacích sil bez opotřebení, např. pro odlitky nebo výkovky. 

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
h1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
rýhované
obrázek:
1
d1 [mm]:
8,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22620.0608
CAD
Dokumenty
Vložky z tvrdokovu
  • rýhované – obrázek 1
  • d1 ±0,1: 8,3 mm
  • d2 ±0,2: 9,1 mm
  • d3: ~ 7,7 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • Hmotnost: 3,3 g
show article view
Vložky z tvrdokovu
Provedení:
rýhované
obrázek:
1
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22620.0611
CAD
Dokumenty
Vložky z tvrdokovu
  • rýhované – obrázek 1
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 10,6 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • Hmotnost: 5,8 g
show article view
Vložky z tvrdokovu
Provedení:
rýhované
obrázek:
1
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22620.0613
CAD
Dokumenty
Vložky z tvrdokovu
  • rýhované – obrázek 1
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 11,9 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Hmotnost: 6,7 g
show article view
Vložky z tvrdokovu
Provedení:
rýhované
obrázek:
1
d1 [mm]:
16,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22620.0615
CAD
Dokumenty
Vložky z tvrdokovu
  • rýhované – obrázek 1
  • d1 ±0,15: 16,6 mm
  • d2 ±0,2: 17,4 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Vložky z tvrdokovu
Provedení:
rýhované
obrázek:
1
d1 [mm]:
21,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
22620.0617
CAD
Dokumenty
Vložky z tvrdokovu
  • rýhované – obrázek 1
  • d1 ±0,15: 21,6 mm
  • d2 ±0,2: 22,4 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Vložky z tvrdokovu
Provedení:
s hrotem
obrázek:
2
d1 [mm]:
8,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Objednací číslo:
22620.0628
CAD
Dokumenty
Vložky z tvrdokovu
  • s hrotem – obrázek 2
  • d1 ±0,1: 8,3 mm
  • d2 ±0,2: 9,1 mm
  • d3: ~ 6,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Hmotnost: 3,6 g
show article view
Vložky z tvrdokovu
Provedení:
s hrotem
obrázek:
2
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Objednací číslo:
22620.0631
CAD
Dokumenty
Vložky z tvrdokovu
  • s hrotem – obrázek 2
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 9,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Hmotnost: 6,7 g
show article view
Vložky z tvrdokovu
Provedení:
s hrotem
obrázek:
2
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Objednací číslo:
22620.0633
CAD
Dokumenty
Vložky z tvrdokovu
  • s hrotem – obrázek 2
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 10 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Hmotnost: 8,2 g
show article view
Vložky z tvrdokovu

Materiál

Vložka

  • Tvrdokov, rýhovaný
  • Tvrdokov, s hrotem

Montáž

Možnosti upevnění: lepením, letováním, nalisováním. Tři nálitky po obvodu vycentrují díl při montáži a v případě lepení nebo lisování jej zajistí proti pootočení. Podle způsobu upevnění se volí d1 nebo d2.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22620. Vložky z tvrdokovu
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.