Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
Další detaily
rýhované – obrázek 1
d1 n6: 10 mm
d2 : M5
d3 : ~ 7,7 mm
t: 2 mm
Montážní otvor D1 H7: 10 mm
Hmotnost: 7,2 g
show article view
Další detaily
rýhované – obrázek 1
d1 n6: 14 mm
d2 : M6
d3 : ~ 10,6 mm
t: 2 mm
Montážní otvor D1 H7: 14 mm
Hmotnost: 15 g
show article view
Další detaily
rýhované – obrázek 1
d1 n6: 16 mm
d2 : M6
d3 : ~ 11,9 mm
t: 3 mm
Montážní otvor D1 H7: 16 mm
Hmotnost: 19 g
show article view
Další detaily
rýhované – obrázek 1
d1 n6: 20 mm
d2 : M6
d3 : ~ 16 mm
t: 3 mm
Montážní otvor D1 H7: 20 mm
Hmotnost: 31 g
show article view
Další detaily
rýhované – obrázek 1
d1 n6: 25 mm
d2 : M6
d3 : ~ 21 mm
t: 3 mm
Montážní otvor D1 H7: 25 mm
Hmotnost: 52 g
show article view
Další detaily
s hrotem – obrázek 2
d1 n6: 10 mm
d2 : M5
d3 : ~ 6,3 mm
Montážní otvor D1 H7: 10 mm
Hmotnost: 7,5 g
show article view
Další detaily
s hrotem – obrázek 2
d1 n6: 14 mm
d2 : M6
d3 : ~ 9,3 mm
Montážní otvor D1 H7: 14 mm
Hmotnost: 15 g
show article view
Další detaily
s hrotem – obrázek 2
d1 n6: 16 mm
d2 : M6
d3 : ~ 10 mm
Montážní otvor D1 H7: 16 mm
Hmotnost: 20 g
show article view
Materiál
Vložka
Tvrdokov, rýhovaný
Tvrdokov, s hrotem
Základní těleso
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Montáž
Je vsazen do přesné díry a může být upevněn pomocí šroubu.
Datový list EH 22620. Vložky z tvrdokovu – s přesným uchycením
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.