22620.0233 - Vložky z tvrdokovu
s přesným uchycením

Prvek k vestavění do upínacích přípravků, upínacích čelistí nebo do svěrných čelistí, drapákových systémů atd.

K bezvůlovému přenosu vysokých kroutících momentů a upínacích sil, např. pro odlitky nebo výkovky.

Tento výrobek 22620.0233 - Vložky z tvrdokovu s přesným uchycením / s hrotem (d1 n6: 16 mm) je variantou skupiny výrobků Vložky z tvrdokovu s přesným uchycením (EH 22620.)

Provedení
obrázek
d1 n6 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s hrotem
obrázek:
2
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Objednací číslo:
22620.0233
Dokumenty
Vložky z tvrdokovu
  • s hrotem – obrázek 2
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 16 mm
  • Hmotnost: 20 g
Vložky z tvrdokovu

Materiál

Vložka

  • Tvrdokov, s hrotem

Základní těleso

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Montáž

Je vsazen do přesné díry a může být upevněn pomocí šroubu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22620.0233
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.