22630.0004 - Podpěry
částečně dle DIN 6321 (stará norma)

Použitelné také jako dorazy a nohy.

Dosedací plocha bez středu.

Tento výrobek 22630.0004 - Podpěry částečně dle DIN 6321 (stará norma) / DIN 6321, stará norma (d1: 16 mm, h h9: 13 mm) je variantou skupiny výrobků Podpěry částečně dle DIN 6321 (stará norma) (EH 22630.)

Provedení
d1 [mm]
h - h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
DIN 6321, stará norma
d1 [mm]:
16 mm
h h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22630.0004
Dokumenty
Podpěry
  • DIN 6321, stará norma
  • d1: 16 mm
  • h h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l: 10 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 8 mm
  • Hmotnost: 24 g
Podpěry

Materiál

  • Nástrojová ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22630.0004
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.