Podpěry DIN 6321

EH 22630.

Podpěry podle DIN 6321 (provedení A) lze použít jako podpěry obrobků, ale také jako dorazy nebo nohy.

Dosedací plocha podpěry bez středu.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Provedení
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
podpěra, DIN 6321 provedení A, tolerance l1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22630.0011
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • podpěra, DIN 6321 provedení A, tolerance l1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 4 mm
  • Hmotnost: 1,8 g
show article view
Podpěry
Provedení:
podpěra, DIN 6321 provedení A, tolerance l1 = h9
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22630.0012
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • podpěra, DIN 6321 provedení A, tolerance l1 = h9
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 6 mm
  • Hmotnost: 5,7 g
show article view
Podpěry
Provedení:
podpěra, DIN 6321 provedení A, tolerance l1 = h9
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22630.0013
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • podpěra, DIN 6321 provedení A, tolerance l1 = h9
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 8 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Podpěry
Provedení:
podpěra, DIN 6321 provedení A, tolerance l1 = h9
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22630.0014
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • podpěra, DIN 6321 provedení A, tolerance l1 = h9
  • d1 g6: 25 mm
  • l1 h9: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 12 mm
  • Hmotnost: 53 g
show article view
Podpěry

Materiál

  • Nástrojová ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22630. Podpěry – DIN 6321
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.