22600.0016 - Opěrky
s plastovou plochou, výkyvné

Použitelné jako našroubovatelná noha nebo opěrná patka.

Opěrka z plastu šetří a chrání měkké a kvalitní povrchy. Mimoto je výkyvná opěrka určená pro použití u neparalelních ploch. 

Tento výrobek 22600.0016 - Opěrky s plastovou plochou, výkyvné / (d1: M16, l1 ±1: 84,4 mm) je variantou skupiny výrobků Opěrky s plastovou plochou, výkyvné (EH 22600.)

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
M16
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
62,7 mm
Objednací číslo:
22600.0016
Dokumenty
Opěrky
  • d1: M16
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 62,7 mm
  • l4: 8 mm
  • SW1: 11 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -60 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 106 g
Opěrky

Materiál

Kulový element

  • Nerez 1.4305

Matice

  • Nerez A2

Talíř

  • Plast (PEEK), modrý

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22600.0016
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.