Naváděcí čepy k přišroubování, odpovídající DIN 6321

EH 22630.

Naváděcí čepy válcové k polohování do lícovaných děr. Podpěrné a naváděcí čepy válcové se dají používat také jako dorazy a podpěry.

Naváděcí čepy zploštělé slouží k vyrovnávání tolerancí ve vzdálenosti dvou děr nebo k usazení polohovaných dílů pouze v jednom směru.

Možnost upevnění shora i zespoda zvyšuje bezpečnost (a usnadňuje demontáž). Neplatí pro velikost 6. Vnější rozměry odpovídají DIN 6321.

Vaše vyhledávání dosáhlo 28 výsledků

Provedení
obrázek
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22630.0220 1)
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Montážní otvor D1 H7: 4 mm
  • Hmotnost: 1,4 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22630.0221 1)
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Montážní otvor D1 H7: 4 mm
  • Hmotnost: 2,9 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22630.0222
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Hmotnost: 4,2 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22630.0223
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Hmotnost: 6,4 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22630.0224
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Hmotnost: 6,1 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22630.0225
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22630.0226
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Hmotnost: 8 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22630.0227
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22630.0228
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Montážní otvor D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22630.0229
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Montážní otvor D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22630.0230
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Montážní otvor D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Hmotnost: 46 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22630.0231
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Montážní otvor D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22630.0232
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Montážní otvor D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Hmotnost: 59 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22630.0233
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Montážní otvor D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Hmotnost: 96 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep zploštělý, k přišroubování
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22630.0240 1)
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep zploštělý, k přišroubování – obrázek 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Montážní otvor D1 H7: 4 mm
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep zploštělý, k přišroubování
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22630.0241 1)
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep zploštělý, k přišroubování – obrázek 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Montážní otvor D1 H7: 4 mm
  • Hmotnost: 1,5 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep zploštělý, k přišroubování
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22630.0242
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep zploštělý, k přišroubování – obrázek 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Hmotnost: 3,4 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep zploštělý, k přišroubování
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22630.0243
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep zploštělý, k přišroubování – obrázek 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Hmotnost: 4,4 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep zploštělý, k přišroubování
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22630.0244
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep zploštělý, k přišroubování – obrázek 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Hmotnost: 4,6 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep zploštělý, k přišroubování
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22630.0245
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep zploštělý, k přišroubování – obrázek 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Hmotnost: 7,3 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep zploštělý, k přišroubování
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22630.0246
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep zploštělý, k přišroubování – obrázek 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Hmotnost: 5,8 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep zploštělý, k přišroubování
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22630.0247
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep zploštělý, k přišroubování – obrázek 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep zploštělý, k přišroubování
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22630.0248
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep zploštělý, k přišroubování – obrázek 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Montážní otvor D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Naváděcí čepy
Provedení:
naváděcí čep zploštělý, k přišroubování
obrázek:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22630.0249
CAD
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep zploštělý, k přišroubování – obrázek 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Montážní otvor D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Naváděcí čepy

Materiál

  • Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22630. Naváděcí čepy – k přišroubování, odpovídající DIN 6321
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.