22630.0231 - Naváděcí čepy
k přišroubování, odpovídající DIN 6321

Naváděcí čepy válcové k polohování do lícovaných děr. Podpěrné a naváděcí čepy válcové se dají používat také jako dorazy a podpěry.

Naváděcí čepy zploštělé slouží k vyrovnávání tolerancí ve vzdálenosti dvou děr nebo k usazení polohovaných dílů pouze v jednom směru.

Možnost upevnění shora i zespoda zvyšuje bezpečnost (a usnadňuje demontáž). Neplatí pro velikost 6. Vnější rozměry odpovídají DIN 6321.

Tento výrobek 22630.0231 - Naváděcí čepy k přišroubování, odpovídající DIN 6321 / naváděcí čep válcový, k přišroubování (d1 g6: 20 mm, l1: 25 mm) je variantou skupiny výrobků Naváděcí čepy k přišroubování, odpovídající DIN 6321 (EH 22630.)

Provedení
obrázek
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
naváděcí čep válcový, k přišroubování
obrázek:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
22630.0231
Dokumenty
Naváděcí čepy
  • naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Montážní otvor D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Hmotnost: 60 g
Naváděcí čepy

Materiál

  • Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22630.0231
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.