Opěrky výkyvné

EH 22730.

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 33 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
3
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
22730.0412
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 3, Zušlechtěná ocel
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 11 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Průměr kuličky: 10 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 12 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 1,3 Nm
  • Hmotnost: 8 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
3
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Objednací číslo:
22730.0418
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 3, Zušlechtěná ocel
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 18 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 25 kN
  • Utahovací moment max.: 2,9 Nm
  • Hmotnost: 29 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
3
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Objednací číslo:
22730.0428
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 3, Zušlechtěná ocel
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • l3 max.: 5,5 mm
  • Průměr kuličky: 25 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 28 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 13 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 90 kN
  • Utahovací moment max.: 6 Nm
  • Hmotnost: 109 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
22730.0452
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 3, Nerez
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 11 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Průměr kuličky: 10 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 12 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 1,3 Nm
  • Hmotnost: 8 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Objednací číslo:
22730.0458
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 3, Nerez
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 18 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 25 kN
  • Utahovací moment max.: 2,9 Nm
  • Hmotnost: 29 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Objednací číslo:
22730.0468
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 3, Nerez
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • l3 max.: 5,5 mm
  • Průměr kuličky: 25 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 28 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 13 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 90 kN
  • Utahovací moment max.: 6 Nm
  • Hmotnost: 109 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
obrázek:
4
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
22730.0712
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 4, Zušlechtěná ocel
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 11 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Průměr kuličky: 10 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 12 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 6 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 1,3 Nm
  • Hmotnost: 7,9 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
obrázek:
4
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Objednací číslo:
22730.0718
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 4, Zušlechtěná ocel
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 18 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 25 kN
  • Utahovací moment max.: 2,9 Nm
  • Hmotnost: 29 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
obrázek:
4
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Objednací číslo:
22730.0728
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 4, Zušlechtěná ocel
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • l3 max.: 5,5 mm
  • Průměr kuličky: 25 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 28 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 13 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 90 kN
  • Utahovací moment max.: 6 Nm
  • Hmotnost: 108 g
show article view
Opěrky výkyvné

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená, čistá
  • Nerez 1.3541, niklovaná

Tělo

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
  • Nerez 1.4057, zušlechtěná

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.

Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22730. Opěrky výkyvné
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Opěrky výkyvné
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.