Opěrky výkyvné se samostatným vracením do výchozí polohy

EH 22731.

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

Díky vracení kuličky do výchozí polohy je pozice upínaných obrobků definovaná. Vracení kuličky zabraňuje její vzpříčení v šikmé poloze.

Vaše vyhledávání dosáhlo 33 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
3
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
22731.0412
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 3, Zušlechtěná ocel
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Průměr kuličky: 10 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 12 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 12 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 1,3 Nm
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
3
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Objednací číslo:
22731.0418
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 3, Zušlechtěná ocel
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 18 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 14 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 25 kN
  • Utahovací moment max.: 2,9 Nm
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
3
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Objednací číslo:
22731.0428
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 3, Zušlechtěná ocel
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Průměr kuličky: 25 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 28 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 22 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 90 kN
  • Utahovací moment max.: 6 Nm
  • Hmotnost: 151 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
22731.0452
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 3, Nerez
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Průměr kuličky: 10 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 12 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 12 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 1,3 Nm
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Objednací číslo:
22731.0458
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 3, Nerez
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 18 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 14 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 25 kN
  • Utahovací moment max.: 2,9 Nm
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Objednací číslo:
22731.0468
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 3, Nerez
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Průměr kuličky: 25 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 28 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 22 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 90 kN
  • Utahovací moment max.: 6 Nm
  • Hmotnost: 151 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
obrázek:
4
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
22731.0712
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 4, Zušlechtěná ocel
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Průměr kuličky: 10 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 12 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 12 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 1,3 Nm
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
obrázek:
4
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Objednací číslo:
22731.0718
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 4, Zušlechtěná ocel
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 18 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 14 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 25 kN
  • Utahovací moment max.: 2,9 Nm
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Opěrky výkyvné
Provedení:
s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
obrázek:
4
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Objednací číslo:
22731.0728
CAD
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s lícovaným uchycením, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 4, Zušlechtěná ocel
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Průměr kuličky: 25 mm
  • Montážní otvor Ø H7: 28 mm
  • Montážní otvor Hloubka min.: 22 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 90 kN
  • Utahovací moment max.: 6 Nm
  • Hmotnost: 150 g
show article view
Opěrky výkyvné

Materiál

Pružný element

  • Termoplast PUR

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená, čistá
  • Nerez 1.3541, niklovaná

Tělo

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
  • Nerez 1.4057, zušlechtěná

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.

Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22731. Opěrky výkyvné – se samostatným vracením do výchozí polohy
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Opěrky výkyvné
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.