Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 16 výsledků
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Průměr kuličky: 10 mm
SW: 11 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Utahovací moment max.: 10 Nm
Hmotnost: 14 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Průměr kuličky: 10 mm
SW: 11 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 15 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 49 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 46 Nm
Hmotnost: 50 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 82 Nm
Hmotnost: 54 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Průměr kuličky: 25 mm
SW: 27 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 90 kN
Utahovací moment max.: 206 Nm
Hmotnost: 186 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
165 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Průměr kuličky: 40 mm
SW: 41 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 165 kN
Utahovací moment max.: 407 Nm
Hmotnost: 633 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
165 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Průměr kuličky: 40 mm
SW: 41 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 165 kN
Utahovací moment max.: 698 Nm
Hmotnost: 664 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Nerez
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Průměr kuličky: 10 mm
SW: 11 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Utahovací moment max.: 10 Nm
Hmotnost: 14 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Nerez
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Průměr kuličky: 10 mm
SW: 11 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 15 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Nerez
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 49 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Nerez
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 46 Nm
Hmotnost: 50 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Nerez
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 82 Nm
Hmotnost: 54 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Nerez
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Průměr kuličky: 25 mm
SW: 27 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 90 kN
Utahovací moment max.: 206 Nm
Hmotnost: 186 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
165 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Nerez
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Průměr kuličky: 40 mm
SW: 41 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 165 kN
Utahovací moment max.: 407 Nm
Hmotnost: 633 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
165 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Nerez
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Průměr kuličky: 40 mm
SW: 41 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 165 kN
Utahovací moment max.: 698 Nm
Hmotnost: 664 g
show article view
Materiál
Koule
Tvrdokov, rýhovaný, niklovaný
Tělo
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Nerez 1.4057, zušlechtěná
Poznámky
Kulička zajištěná proti přetočení.
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.
Datový list EH 22730. Opěrky výkyvné – s kuličkou z tvrdokovu, ploška rýhovaná
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.