Vaše vyhledávání dosáhlo 62 výsledků
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- nerez, čípek z termoplastu, standardní pružina
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Zdvih s: 3 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 38 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 5,1 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- nerez, čípek z termoplastu, standardní pružina
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Zdvih s: 3 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 38 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 8,5 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- nerez, čípek z termoplastu, standardní pružina
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Zdvih s: 4 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 54 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 14 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
- nerez, čípek z termoplastu, standardní pružina
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Zdvih s: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 38 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 100 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 31 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
- nerez, čípek z termoplastu, standardní pružina
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 6 mm
- Zdvih s: 7 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 58 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 140 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 77 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
- nerez, čípek z termoplastu, standardní pružina
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 8 mm
- Zdvih s: 10 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 80 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 180 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 143 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
- nerez, čípek z termoplastu, zesílená pružina
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- SW: 1,5 mm
- Zdvih s: 2,3 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 15 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 44 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 1,9 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
- nerez, čípek z termoplastu, zesílená pružina
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- SW: 2 mm
- Zdvih s: 2,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 20 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 48 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 3,6 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- nerez, čípek z termoplastu, zesílená pružina
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Zdvih s: 3 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 26 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 70 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 6,6 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- nerez, čípek z termoplastu, zesílená pružina
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Zdvih s: 3 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 26 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 70 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 11 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
- nerez, čípek z termoplastu, zesílená pružina
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Zdvih s: 4 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 51 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 122 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 20 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 164 N
- nerez, čípek z termoplastu, zesílená pružina
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Zdvih s: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 72 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 164 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 43 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 88 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 206 N
- nerez, čípek z termoplastu, zesílená pružina
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 6 mm
- Zdvih s: 7 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 88 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 206 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 75 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
- nerez, čípek z termoplastu, zesílená pružina
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 8 mm
- Zdvih s: 10 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 94 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 250 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Hmotnost: 146 g
show article view
Materiál
Čípek
- Automatová ocel, tvrzená, brynýrovaná
- Termoplast POM, bílá
- Nerez 1.4305, nitridovaná
Pouzdro
- Automatová ocel, brynýrovaná
- Nerez 1.4305
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Odkazy
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Produkt:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
d1: M3 mm
Objednací číslo:
22060.0903
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M3
- b: 50 mm
- d: 2,35 mm
- l: 55 mm
- Hmotnost: 17 g
Produkt:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
d1: M4 mm
Objednací číslo:
22060.0904
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M4
- b: 50 mm
- d: 3 mm
- l: 55 mm
- Hmotnost: 18 g
Produkt:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
d1: M5 mm
Objednací číslo:
22060.0905
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M5
- b: 50 mm
- d: 4 mm
- l: 60 mm
- Hmotnost: 21 g
Produkt:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
d1: M6 mm
Objednací číslo:
22060.0906
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M6
- b: 60 mm
- d: 4,7 mm
- l: 60 mm
- Hmotnost: 30 g
Produkt:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
d1: M8 mm
Objednací číslo:
22060.0908
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- Hmotnost: 39 g
Produkt:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
d1: M10 mm
Objednací číslo:
22060.0910
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- Hmotnost: 66 g
Produkt:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
d1: M12 mm
Objednací číslo:
22060.0912
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- Hmotnost: 72 g
Produkt:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
d1: M16 mm
Objednací číslo:
22060.0916
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- Hmotnost: 144 g
Produkt:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
d1: M20 mm
Objednací číslo:
22060.0920
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M20
- b: 100 mm
- d: 17 mm
- l: 115 mm
- Hmotnost: 162 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1: M24 mm
Objednací číslo:
22070.0838
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Hmotnost: 258 g
Značení
Standardní pružina: bez značení
Zesílená pružina: dvě podélné značky
Montáž
Montáž a demontáž je možná pomocí vnitřního šestihranu a zářezu.
Při montáži pomocí zářezu (na straně čípku) se používá speciální nářadí.
Datový list EH 22060. Odpružené elementy – s vnitřním šestihranem
Datový košík:
Odpružené elementy - Speciální díly
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).