Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Zdvih s: 3 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 9 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 24 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 6,7 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Zdvih s: 3,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 15 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 30 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 12 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Zdvih s: 4 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 24 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 50 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 20 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Zdvih s: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 36 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 58 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 43 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Zdvih s: 3 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 17 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 39 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 6,7 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Zdvih s: 3,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 22 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 43 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 12 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Zdvih s: 4 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 40 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 80 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 20 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Zdvih s: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 44 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 113 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 44 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- nerez, standardní pružina
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Zdvih s: 3 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 9 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 24 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 6,8 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
- nerez, standardní pružina
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Zdvih s: 3,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 15 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 30 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 12 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
- nerez, standardní pružina
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Zdvih s: 4 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 24 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 50 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 20 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
- nerez, standardní pružina
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Zdvih s: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 36 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 58 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 43 g
show article view
Materiál
Čípek
- Automatová ocel, tvrzená, brynýrovaná
- Nerez 1.4305
Těsnění
Pouzdro
- Automatová ocel, brynýrovaná
- Nerez 1.4305
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Odkazy
Liší se v rozměru l, v síle pružiny a v rozsahu teplot pro použití oproti provedení EH 22060. "bez utěsnění".
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Produkt:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
pro odpružené elementy
d1: M8
Objednací číslo:
22060.0908
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- Hmotnost: 39 g
Produkt:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
pro odpružené elementy
d1: M10
Objednací číslo:
22060.0910
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- Hmotnost: 66 g
Produkt:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
pro odpružené elementy
d1: M12
Objednací číslo:
22060.0912
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- Hmotnost: 72 g
Produkt:
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
pro odpružené elementy
d1: M16
Objednací číslo:
22060.0916
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- Hmotnost: 144 g
Značení
Standardní pružina: bez značení
Zesílená pružina: dvě podélné značky
Montáž
Montáž a demontáž je možná pomocí vnitřního šestihranu a zářezu.
Při montáži pomocí zářezu (na straně čípku) se používá speciální nářadí.
Datový list EH 22060. Odpružené elementy – s čípkem a vnitřním šestihranem, utěsněné
Datový košík:
Odpružené elementy - Speciální díly
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).