22075.0406 - Odpružený element
s prstencem a kuličkou, s přední drážkou

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Tento odpružený element obsahuje prstenec s přední drážkou. Díky tomu je použitelný tam, kde je potřeba rovný povrch při šroubování.

Tento výrobek 22075.0406 - Odpružený element s prstencem a kuličkou, s přední drážkou / pouzdro a kulička z nerezi, standardní pružina (d1: M6, l1: 6 mm, Zdvih s +0,1 -0,1: 1 mm) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy s prstencem a kuličkou, s přední drážkou (EH 22075.)

Materiál
Koule
d1 [mm]
l1 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Koule:
Nerez, tvrzená
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Objednací číslo:
22075.0406
Dokumenty
Odpružený element
  • pouzdro a kulička z nerezi, standardní pružina
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l1: 6 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Zdvih s +0,1 -0,1: 1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 3,6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 8,7 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,9 g
Odpružený element
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
montážní nářadí
d1: M6 mm
Objednací číslo:
22075.0906
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Hmotnost: 30 g

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Koule

  • Nerez, tvrzená

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22075.0406
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.