K aretaci, zajištění a jako pohyblivý kontakt v elektrických přepínačích.
Tento výrobek 22090.0025 - Odpružený element oboustranné / (d1: 2,5 mm) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy oboustranné (EH 22090.)
Pouzdro
Koule
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels