2B080.0090 - Odpružený element
hladké provedení, s prstencem a kuličkou, samorozpěrné - palce

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Díky své samorozpěrné konstrukci kompenzují odpružené elementy toleranci díry až 0,008 " (palce). To může snížit náklady při obrábění díry.

Tento výrobek 2B080.0090 - Odpružený element hladké provedení, s prstencem a kuličkou, samorozpěrné - palce / (d1 +0,004: 3/8 palec) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy hladké provedení, s prstencem a kuličkou, samorozpěrné - palce (EH 2B080.)

Materiál
Koule
Síla pružiny
d1 +0,004 [palec]
l1 ±0,01 [palec]
Síla pružiny1) - F1 ~ [lb]
Síla pružiny1) - F2 ~ [lb]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
plast
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,004 [palec]:
3/8 palec
l1 ±0,01 [palec]:
0,531 palec
Síla pružiny1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Síla pružiny1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
Objednací číslo:
2B080.0090
Dokumenty
Odpružený element
  • d1 +0,004: 3/8 palec
  • d2: 0,315 palec
  • d3: 0,433 palec
  • l1 ±0,01: 0,531 palec
  • l2: 0,059 palec
  • Zdvih s: 0,091 palec
  • Síla pružiny1) F1: ~ 2,7 lb
  • Síla pružiny1) F2: ~ 5 lb
  • Provozní teplotní rozsah min.: -22 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 122 °F
  • Montážní otvor D1 +0,008: 3/8 palec
  • Hmotnost: 0,103 oz
Odpružený element

Materiál

Pouzdro

  • Termoplast POM, černý

Koule

  • Nerez, tvrzená

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Montáž

Flexibilní tvar pouzdra umožňuje montáž rukou a zaručuje, že samovolně nevypadne.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 2B080.0090
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.