22081.0330 - Odpružený element
hladké provedení, bez prstence, s otáčivou kuličkou

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Otáčivé uložení kuličky umožňuje její odvalování a tím minimalizuje otěr protikusu. Navíc v závislosti na tvaru protikusu pomáhá k lepšímu zajištění. 

Další výhodou v plastu uložené kuličky je elektrická izolace.

Tento výrobek 22081.0330 - Odpružený element hladké provedení, bez prstence, s otáčivou kuličkou / tělo a kulička z nerezi (d1 ±0,04: 10 mm) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy hladké provedení, bez prstence, s otáčivou kuličkou (EH 22081.)

Materiál
Koule
Síla pružiny
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Koule:
Nerez, tvrzená
Síla pružiny:
Standardní
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Objednací číslo:
22081.0330
Dokumenty
Odpružený element
  • tělo a kulička z nerezi
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l: 20 mm
  • Zdvih s: 2,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 24 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 49 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Montážní otvor spojení volné F8 / spojení lisované H9: 10 mm
  • Hmotnost: 7,1 g
Odpružený element

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Uložení

  • plast

Koule

  • Nerez, tvrzená

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Montáž

Díra se přizpůsobí aktuálnímu případu. Doporučené rozměry při spojení lisovaném v toleranci H9, při volném v F8. 

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22081.0330
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.