Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Další detaily
tělo a kulička z nerezi
d1 ±0,04: 4 mm
d2 : 2 mm
l: 11 mm
Zdvih s: 0,5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4,8 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 6,8 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
Montážní otvor spojení volné F8 / spojení lisované H9: 4 mm
Hmotnost: 0,6 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Další detaily
tělo a kulička z nerezi
d1 ±0,04: 5 mm
d2 : 2,5 mm
l: 13 mm
Zdvih s: 0,7 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6,3 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 10 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
Montážní otvor spojení volné F8 / spojení lisované H9: 5 mm
Hmotnost: 1,3 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Další detaily
tělo a kulička z nerezi
d1 ±0,04: 6 mm
d2 : 3,5 mm
l: 15 mm
Zdvih s: 0,95 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 16 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 24 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
Montážní otvor spojení volné F8 / spojení lisované H9: 6 mm
Hmotnost: 2 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Další detaily
tělo a kulička z nerezi
d1 ±0,04: 8 mm
d2 : 4,5 mm
l: 18 mm
Zdvih s: 1,4 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 18,8 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 31,7 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
Montážní otvor spojení volné F8 / spojení lisované H9: 8 mm
Hmotnost: 4,4 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Další detaily
tělo a kulička z nerezi
d1 ±0,04: 10 mm
d2 : 6,5 mm
l: 20 mm
Zdvih s: 2,5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 24 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 49 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
Montážní otvor spojení volné F8 / spojení lisované H9: 10 mm
Hmotnost: 7,1 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Další detaily
tělo a kulička z nerezi
d1 ±0,04: 12 mm
d2 : 8,5 mm
l: 22 mm
Zdvih s: 3,1 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 38 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 68 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
Montážní otvor spojení volné F8 / spojení lisované H9: 12 mm
Hmotnost: 11 g
show article view
Materiál
Pouzdro
Uložení
Koule
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Odkazy
Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -
Montáž
Díra se přizpůsobí aktuálnímu případu. Doporučené rozměry při spojení lisovaném v toleranci H9, při volném v F8.
Datový list EH 22081. Odpružené elementy – hladké provedení, bez prstence, s otáčivou kuličkou
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.