Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: 2,7 mm
- d3: 8 mm
- l1: 20 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- Zdvih s: 3,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Montážní otvor H7: 6 mm
- Hmotnost: 4 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: 3,9 mm
- d3: 10 mm
- l1: 24 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 8 mm
- Zdvih s: 4,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 30 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 88 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Montážní otvor H7: 8 mm
- Hmotnost: 7,4 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1 -0,05: 10 mm
- d2: 5,9 mm
- d3: 13 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4 mm
- l3: 10 mm
- Zdvih s: 5,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 42 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 110 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Montážní otvor H7: 10 mm
- Hmotnost: 15 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1 -0,05: 12 mm
- d2: 7,9 mm
- d3: 16 mm
- l1: 36 mm
- l2: 5 mm
- l3: 12 mm
- Zdvih s: 6,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 50 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 130 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Montážní otvor H7: 12 mm
- Hmotnost: 27 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- nerez, standardní pružina
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: 2,7 mm
- d3: 8 mm
- l1: 20 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- Zdvih s: 3,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Montážní otvor H7: 6 mm
- Hmotnost: 4 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
- nerez, standardní pružina
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: 3,9 mm
- d3: 10 mm
- l1: 24 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 8 mm
- Zdvih s: 4,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 30 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 88 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Montážní otvor H7: 8 mm
- Hmotnost: 7,5 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- nerez, standardní pružina
- d1 -0,05: 10 mm
- d2: 5,9 mm
- d3: 13 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4 mm
- l3: 10 mm
- Zdvih s: 5,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 42 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 110 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Montážní otvor H7: 10 mm
- Hmotnost: 15 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
- nerez, standardní pružina
- d1 -0,05: 12 mm
- d2: 7,9 mm
- d3: 16 mm
- l1: 36 mm
- l2: 5 mm
- l3: 12 mm
- Zdvih s: 6,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 50 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 130 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Montážní otvor H7: 12 mm
- Hmotnost: 27 g
show article view
Materiál
Čípek
- Ocel, tvrzená, brynýrovaná
- Nerez 1.4305, nitridovaná
Pouzdro
- Automatová ocel, brynýrovaná
- Nerez 1.4305
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Datový list EH 22070. Odpružené elementy – hladké provedení
Datový košík:
Odpružené elementy - Speciální díly
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).