22070.0012 - Odpružený element
hladké provedení

Vhodné obzvlášť pro nasazení při výrobě v nástrojárnách.

Použitelné jako odtlačovací kolíky a odpružené dorazy.

Pomocí těchto elementů mohou být díly uvolněny ze sevření.

Tento výrobek 22070.0012 - Odpružený element hladké provedení / automatová ocel, standardní pružina (d1 -0,05: 12 mm) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy hladké provedení (EH 22070.)

Materiál
Síla pružiny
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Standardní
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
Objednací číslo:
22070.0012
Dokumenty
Odpružený element
  • automatová ocel, standardní pružina
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • Zdvih s: 6,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 50 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 130 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Montážní otvor H7: 12 mm
  • Hmotnost: 27 g
Odpružený element

Materiál

Čípek

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná

Pouzdro

  • Automatová ocel, brynýrovaná

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22070.0012
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.