Držáky se použijí u odpružených elementů, hladkých, s prstencem (EH 22080) pro boční montáž.
Tento výrobek 22082.0108 - Držáky pro odpružené elementy / oboustranné (d1: 8 mm) je variantou skupiny výrobků Držáky pro odpružené elementy (EH 22082.)
Vhodné pro odpružené elementy, hladké, s prstencem a kuličkou (EH 22080.)
Levá, popř. pravá provedení (obr. 1 / obr. 3) jsou upevněna šroubem a jsou dodatečně jištěná proti otočení.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels