Toto lanko slouží k upevnění na zajišťovací čep EH 22340., EH 22350., EH 22370. a EH 22380., ale taktéž na čep s kuličkami stahovací EH 22360. a čep s odpruženými kuličkami EH 22400. jako pojistka proti ztrátě.
Tento výrobek 22400.1231 - Lanko / nerez, se svorkou a kroužkem (l: 150 mm) je variantou skupiny výrobků Lanka (EH 22400.)
1) nevhodné pro čep s kuličkami, samojistný, jednoduché provedení
2) pro čep s kuličkami, samojistný, jednoduché provedení
Upevňovací kroužek
Lanko
Opláštění lanka
Nestandardní provedení dle poptávky.
Provedení obr. 3 a obr. 4 odpovídají MIL-DTL-83420.
Montáž svorky (obr. 5/6) na čep s kuličkami - jemným naklepnutím. Demontáž - vycvaknutím svorky pomocí šroubováku.
U termoplastového provedení (obr. 7) odstranit po upevnění přesahující konce.
Spirálovité provedení (obr. 8) s velkou využitelnou délkou.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels