Lanka dle DAN80

EH 4218.

Lanka se používají jako ochrana proti ztrátě, např. u čepů s kuličkami.

Lanka se vyznačují lehkostí a pružností.

Kromě standardních provedení vyrábíme také další varianty (různé délky) a provedení (typ [Obr.] 1 - 3) v souladu s normou. Volitelně jsou také k dispozici všechna provedení s kroužkem (mosaz, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20). Krátké dodací termíny jsou možné.

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Provedení
obrázek
L +5 -3 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s očkem a kroužkem na obou stranách
obrázek:
1
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
4218.A20
Dokumenty
Lanka
  • s očkem a kroužkem na obou stranách – obrázek 1
  • L +5 -3: 200 mm
  • Hmotnost: 5 g
show article view
Lanka
Provedení:
s očkem / s očkem a kroužkem
obrázek:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
4218.B20
Dokumenty
Lanka
  • s očkem / s očkem a kroužkem – obrázek 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • Hmotnost: 5 g
show article view
Lanka
Provedení:
s očkem na obou stranách
obrázek:
3
L +5 -3 [mm]:
430 mm
Objednací číslo:
4218.C43
Dokumenty
Lanka
  • s očkem na obou stranách – obrázek 3
  • L +5 -3: 430 mm
  • Hmotnost: 5,6 g
show article view
Lanka

Materiál

Šňůra

  • Nylon, bílá (dle MIL-C-5040 Typ III)

Kroužek (na klíče)

  • Nerez (dle DAN191C20)

Kabelová koncovka

  • Měď, cínovaná (dle DIN46237 4-6)

Izolátor

  • Nylon (polyamid), žlutá

Poznámky

Bližší informace dle poptávky.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 4218. Lanka – dle DAN80
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.