22400.0956 - Lanko

Toto lanko slouží k upevnění na zajišťovací čep EH 22340., EH 22350., EH 22370. a EH 22380., ale taktéž na čep s kuličkami stahovací EH 22360. a čep s odpruženými kuličkami EH 22400. jako pojistka proti ztrátě.

Tento výrobek 22400.0956 - Lanko / nerez, se dvěma kroužky (l: 300 mm) je variantou skupiny výrobků Lanka (EH 22400.)

Materiál
Provedení
obrázek
Povlak
l [mm]
l2 max. [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
se dvěma kroužky
obrázek:
1
Povlak:
Termoplast PA 6, čiré opláštění
l [mm]:
300 mm
l2 max. [mm]:
-
Objednací číslo:
22400.0956 1)
Dokumenty
Lanko
  • nerez, se dvěma kroužky – obrázek 1, Termoplast PA 6, čiré opláštění
  • l: 300 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 9,7 g
Lanko

Materiál

Upevňovací kroužek

  • Nerez

Lanko

  • Nerez

Opláštění lanka

  • Termoplast PA 6, čiré opláštění

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Provedení obr. 3 a obr. 4 odpovídají MIL-DTL-83420.

Montáž

Montáž svorky (obr. 5/6) na čep s kuličkami - jemným naklepnutím. Demontáž - vycvaknutím svorky pomocí šroubováku.

U termoplastového provedení (obr. 7) odstranit po upevnění přesahující konce.

Spirálovité provedení (obr. 8) s velkou využitelnou délkou.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22400.0956
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.