K časté fixaci, aretaci, přestavení, výměně a zajištění dílů s využitím slepých děr (H11) bez dodatečně montovaných pouzder.
Rychlá a jednoduchá možnost uvolnění pro často se opakující spojení. Flexibilní nasazení díky rozepření kuliček mezi čepem a dírou.
Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezi 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.
Tento výrobek 22420.0024 - Čepy s rozpěrnými kuličkami s tvarovaným držadlem / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +2 -1: 20 mm) je variantou skupiny výrobků Čepy s rozpěrnými kuličkami s tvarovaným držadlem (EH 22410. /EH 22420.)
1) Přídržná síla závisí na materiálu protikusu - další hodnoty viz. "obsluha".
2) Pevnost ve střihu odpovídající DIN 50141
Čepová část
Držadlo
Tlačítko
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Čep s rozpěrnými kuličkami nesmí být použit jako manipulační prvek.
Pro použití postačí díry H11.
Čepy s rozpěrnými kuličkami lze použít ve slepých dírách. Přídržné síly dosažené v otvoru H11 závisí na materiálu protikusu:
Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers