Čepy s rozpěrnými kuličkami s tvarovaným držadlem

EH 22410. /EH 22420.

K časté fixaci, aretaci, přestavení, výměně a zajištění dílů s využitím slepých děr (H11) bez dodatečně montovaných pouzder.

Rychlá a jednoduchá možnost uvolnění pro často se opakující spojení. Flexibilní nasazení díky rozepření kuliček mezi čepem a dírou.

Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezi 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.

Vaše vyhledávání dosáhlo 46 výsledků

Materiál
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22410.0022
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 13 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 21 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22410.0024
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 27,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 15 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 21 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22410.0028
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 47,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 19 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 21 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22410.0032
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 67,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 23 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 21 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
38 kN
Objednací číslo:
22410.0042
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 18,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 25 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 38 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
38 kN
Objednací číslo:
22410.0044
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 28,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 29 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 38 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
38 kN
Objednací číslo:
22410.0048
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 48,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 36 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 38 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
38 kN
Objednací číslo:
22410.0052
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 68,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 43 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 38 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
38 kN
Objednací číslo:
22410.0056
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 88,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 51 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 38 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22410.0062
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 35 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 60 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22410.0066
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 47 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 60 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22410.0070
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 59 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 60 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22410.0072
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 70 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 60 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
60 kN
Objednací číslo:
22410.0074
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 82 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 60 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
87 kN
Objednací číslo:
22410.0082
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 66 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 87 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
87 kN
Objednací číslo:
22410.0086
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 51 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 82 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 87 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
87 kN
Objednací číslo:
22410.0090
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 71 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 100 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 87 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
87 kN
Objednací číslo:
22410.0092
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 91 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 117 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 87 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
87 kN
Objednací číslo:
22410.0094
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 134 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 87 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
30 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
155 kN
Objednací číslo:
22410.0102
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 30 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 44,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 150 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 155 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
155 kN
Objednací číslo:
22410.0107
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 74,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 196 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 155 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
90 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
155 kN
Objednací číslo:
22410.0110
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 90 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 104,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 242 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 155 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
120 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
155 kN
Objednací číslo:
22410.0113
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 120 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 134,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 290 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 155 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
35 kN
Objednací číslo:
22420.0022
CAD
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 13 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 35 kN
show article view
Čepy s rozpěrnými kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4305
  • Nerez 1.4542, tvrzená

Držadlo

  • Hliník, černá RAL 9005

Tlačítko

  • Cementační ocel, nitridovaná, žlutá RAL 1016

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Čep s rozpěrnými kuličkami nesmí být použit jako manipulační prvek.

Montáž

Pro použití postačí díry H11.

Montáž: 

  1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho. 
  2. Vložte čep.
  3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).

Demontáž:

  1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
  2. Vyjměte čep.
  3. Uvolněte tlačítko.

Obsluha

Čepy s rozpěrnými kuličkami lze použít ve slepých dírách. Přídržné síly dosažené v otvoru H11 závisí na materiálu protikusu:

  • Ocel, kalená - min. 30 N
  • Ocel, měkká - min. 120 N
  • Nerez, měkká - min. 120 N
  • Hliník, slitina hliníku - min. 250 N
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22410. /EH 22420. Čepy s rozpěrnými kuličkami – s tvarovaným držadlem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Příslušenství

Možnost upevnění lanka EH 22400.

Další produkty

Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.