22420.0022 - Čepy s rozpěrnými kuličkami
s tvarovaným držadlem

K časté fixaci, aretaci, přestavení, výměně a zajištění dílů s využitím slepých děr (H11) bez dodatečně montovaných pouzder.

Rychlá a jednoduchá možnost uvolnění pro často se opakující spojení. Flexibilní nasazení díky rozepření kuliček mezi čepem a dírou.

Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezi 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.

Tento výrobek 22420.0022 - Čepy s rozpěrnými kuličkami s tvarovaným držadlem / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +2 -1: 10 mm) je variantou skupiny výrobků Čepy s rozpěrnými kuličkami s tvarovaným držadlem (EH 22410. /EH 22420.)

Materiál
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min. [kN]:
35 kN
Objednací číslo:
22420.0022
Dokumenty
Čepy s rozpěrnými kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Přídržná síla1) min. Ocel, měkká: 120 N
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 13 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech2) min.: 35 kN
Čepy s rozpěrnými kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Držadlo

  • Hliník, černá RAL 9005

Tlačítko

  • Cementační ocel, nitridovaná, žlutá RAL 1016

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Čep s rozpěrnými kuličkami nesmí být použit jako manipulační prvek.

Montáž

Pro použití postačí díry H11.

Montáž: 

  1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho. 
  2. Vložte čep.
  3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).

Demontáž:

  1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
  2. Vyjměte čep.
  3. Uvolněte tlačítko.

Obsluha

Čepy s rozpěrnými kuličkami lze použít ve slepých dírách. Přídržné síly dosažené v otvoru H11 závisí na materiálu protikusu:

  • Ocel, kalená - min. 30 N
  • Ocel, měkká - min. 120 N
  • Nerez, měkká - min. 120 N
  • Hliník, slitina hliníku - min. 250 N
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22420.0022
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Další varianty tohoto výrobku


Příslušenství

Možnost upevnění lanka EH 22400.

Další produkty

Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.